Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker 235【400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

235-762

Teilenummer
235-762
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.24 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Dunkelgrau AWG max. 14
AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 10.16 Inhalt(Stk.) 400
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Min. Abisolierlänge(mm) 9 Max. Abisolierlänge(mm) 10
Stifte pro Reihe 1 Nennstrom(A) 17.5 Nennspannung(V) 1000
Produktgröße (Höhe)(mm) 12.50 Produktgröße (Länge)(mm) 11.50 Produktgröße (Breite)(mm) 12.80
Serie (Steckverbinder) 235 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker 235, die Teilenummer ist 235-762.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 235-762.

Technischer Support