Anreihbare Leiterplattenklemme, mit Sicherungsaufnahme【300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
742-111
742-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

595.76 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Grau595.003.745

595.76 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Orange5.0885.08-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Inhalt(Stk.) 300 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20 Produktgröße (Breite)(mm) 34.70 Serie (Steckverbinder) 742
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support