Anreihbare Leiterplattenklemme, mit Trennmesser【384 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

742-106

Teilenummer
742-106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,063.31 €

384 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Orange AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5.08 Inhalt(Stk.) 384
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 8
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20 Produktgröße (Länge)(mm) 5.08 Produktgröße (Breite)(mm) 34.70
Serie (Steckverbinder) 742 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare Leiterplattenklemme, mit Trennmesser, die Teilenummer ist 742-106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 742-106.

Technischer Support