Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
255-402/333-000 |
255-602/333-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Abisolierlänge (mm) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 28 | 5.08 | 400 | 6 | 320 | 22.20 | 12.90 | ||
173.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 25 | 10.16 | 200 | 8 | 1000 | 22.90 | 22.20 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 23 | Serie (Steckverbinder) | 255 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Abisolierlänge(mm)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften