Leiterplattenklemme, Fingerdrücker 256【200-400 Stk. pro Packung】

Leiterplattenklemme, Fingerdrücker 256

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
256-402/333-000
256-402/333-009/999-950
256-502/333-000
256-502/333-009/999-950
256-602/333-000
256-602/333-009/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

296.92 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Grau5.08400632019.6012.90

588.24 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Hellgrau5.08400817619.6012.90

246.49 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Grau7.62280840019.6017.90

469.47 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Hellgrau7.62280827519.607.50

173.65 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Grau10.16200650022.9019.60

323.81 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Hellgrau10.16200627522.9019.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Breite)(mm) 26.30 Serie (Steckverbinder) 256
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support