Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
257-502/333-000 |
257-602/333-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 7.62 | 280 | 630 | 15.7 | 7.50 | ||
196.07 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10.16 | 220 | 1000 | 22.90 | 15.70 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 26.9 | Serie (Steckverbinder) | 257 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften