Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.07 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 12.40 | 9.00 | 19.9 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
240.88 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | 200 | 3 | 19.90 | 12.40 | 24.50 | für THR Löten | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
235.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 19.50 | 12.40 | 19.9 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
319.33 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 19.90 | 12.40 | 31.50 | für THR Löten | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
145.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 19.90 | 12.40 | 23 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
184.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 19.90 | 12.40 | 35.00 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
190.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 19.90 | 12.40 | 30.00 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 19.90 | 12.40 | 42 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 19.90 | 12.40 | 37 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 19.90 | 12.40 | 49.00 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 19.90 | 12.40 | 44 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
103.07 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 14.8 | 9.00 | 17.5 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
196.07 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 17.50 | 14.80 | 21 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
151.25 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 200 | 3 | 14.8 | 12.50 | 17.5 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
240.88 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | 200 | 3 | 17.50 | 14.80 | 24.50 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
190.47 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 16.00 | 14.80 | 17.5 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
280.11 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 17.50 | 14.80 | 28 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
235.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 17.50 | 14.80 | 19.50 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
319.33 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 17.50 | 14.80 | 31.50 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
145.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 17.50 | 14.80 | 23 | + Ummantelung | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
190.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 17.50 | 14.80 | 30.00 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 17.50 | 14.80 | 42 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 17.50 | 14.80 | 37 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 17.50 | 14.80 | 49.00 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 17.50 | 14.80 | 44 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
323.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 17.50 | 14.80 | 56.00 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 2091 |
Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften