THR-Stiftleiste 2092【50-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2092-1402/200-000
2092-1403/200-000
2092-1403/205-000
2092-1404/200-000
2092-1404/205-000
2092-1405/200-000
2092-1405/205-000
2092-1406/200-000
2092-1408/200-000
2092-1410/200-000
2092-1412/200-000
2092-1422/200-000
2092-1422/205-000
2092-1423/200-000
2092-1423/205-000
2092-1424/200-000
2092-1424/205-000
2092-1425/200-000
2092-1425/205-000
2092-1426/200-000
2092-1428/200-000
2092-1430/200-000
2092-1432/200-000
2092-3402/200-000
2092-3405/200-000
2092-3423/200-000
2092-3425/200-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckerausrichtung Steckertyp

112.04 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25200214.412.2021.90Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

156.85 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35200317.2014.4021.90Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

246.49 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 35200321.9014.4029.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

201.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 45200421.9014.4022.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

290.20 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 45200421.9014.4034.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

123.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 55100521.9014.4027.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 55100521.9014.4039.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

151.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 65100621.9014.4032.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

201.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 85100821.9014.4042.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1051001021.9014.4052.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 125501221.9014.4062.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

112.04 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25200216.8012.2019.50Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

201.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 25200219.5016.824.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

156.85 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35200317.2016.819.50Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

246.49 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 35200319.5016.829.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

201.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 45200419.5016.822.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

290.20 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 45200419.5016.834.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

246.49 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 55200519.5016.827.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 55100519.5016.839.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

151.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 65100619.5016.832.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

201.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 85100819.5016.842.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1051001019.5016.852.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 125501219.5016.862.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

76.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 27.5100214.7014.4021.90Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 57.5100521.9014.4037.20Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

107.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 37.5100319.5016.822.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 57.5100519.5016.837.20Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15
Nennspannung(V) 320 Serie (Steckverbinder) 2092 Anschluss (Komponenten) Drucken
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF) Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB Industrieprodukte Ja

Technischer Support