THR-Stiftleiste 721【50-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721-262/001-000
721-263/001-040
721-264/001-000
721-264/001-040
721-265/001-040
721-266/001-000
721-267/001-000
721-268/001-000
721-269/001-000
721-270/001-000
721-271/001-000
721-272/001-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

80.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 210021615.5Polyamid

212.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320031623Polyamid

123.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 410041630.5Polyamid

128.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 410041630.5Polyamid

151.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 510051638Polyamid

173.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 610061645.5Polyamid

105.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 75071653Polyamid

128.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 85081660.5Polyamid

140.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 95091268PA 6.6

156.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1050101675.5Polyamid

179.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1050101675.5Polyamid

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1250121690.5Polyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Kontaktabstand(mm) 7.5 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -60 Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 630
Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Produktgröße (Länge)(mm) 11.4 Serie (Steckverbinder) 2060
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stecker gerade
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Stiftform quadratisch Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Industrieprodukte Ja

Technischer Support