Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 200 | 2 | 11.3 | 7.8 | 7.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
301.40 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
173.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 200 | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
368.63 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 290 | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
229.68 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 200 | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
458.27 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 290 | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
268.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Schwarz | 200 | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
521.01 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 5 | Schwarz | 290 | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
341.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 200 | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
610.64 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 290 | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
682.35 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 7 | Schwarz | 290 | 7 | 8.9 | 7.8 | 20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
435.85 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 8 | Schwarz | 200 | 8 | 11.3 | 7.8 | 22.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
756.31 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Schwarz | 290 | 8 | 8.9 | 7.8 | 22.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
487.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 9 | Schwarz | 200 | 9 | 11.3 | 7.8 | 25 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
547.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 200 | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
913.16 € | 290 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 290 | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
323.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Schwarz | 100 | 12 | 11.3 | 7.8 | 32.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
123.24 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 200 | 2 | 10.2 | 8.9 | 7.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
173.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 200 | 3 | 10.2 | 8.9 | 10 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
229.68 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 200 | 4 | 10.2 | 8.9 | 12.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
341.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 200 | 6 | 10.2 | 8.9 | 17.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
323.81 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 200 | 7 | 11.5 | 8.9 | 20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyamid | ||
391.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 7 | Schwarz | 200 | 7 | 10.2 | 8.9 | 20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
530.17 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Schwarz | 200 | 8 | 10.2 | 8.9 | 22.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | |
487.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 9 | Schwarz | 200 | 9 | 10.2 | 8.9 | 25 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
547.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 200 | 10 | 10.2 | 8.9 | 27.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
323.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Schwarz | 100 | 12 | 10.2 | 8.9 | 32.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | Polyphthalamid (PPA GF) |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 2.50 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 160 |
Serie (Steckverbinder) | 2092 | Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftform | quadratisch |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften