THR-Stiftleiste 734【50-280 Stk. pro Packung】

THR-Stiftleiste 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-132/105-604
734-132/105-604/997-405
734-133/105-604
734-133/105-604/997-405
734-134/105-604
734-134/105-604/997-405
734-135/105-604
734-135/105-604/997-405
734-136/105-604
734-136/105-604/997-407
734-137/105-604
734-137/105-604/997-407
734-138/105-604
734-138/105-604/997-407
734-139/105-604/997-407
734-140/105-604/997-407
734-141/105-604
734-141/105-604/997-407
734-142/105-604/997-407
734-144/105-604/999-408
734-162/105-604
734-162/105-604/997-405
734-163/105-604
734-163/105-604/997-405
734-164/105-604
734-164/105-604/997-405
734-165/105-604/997-405
734-166/105-604
734-166/105-604/997-407
734-167/105-604
734-167/105-604/997-407
734-168/105-604
734-168/105-604/997-407
734-169/105-604/997-407
734-170/105-604
734-170/105-604/997-407
734-171/105-604
734-171/105-604/997-407
734-172/105-604
734-174/105-604
734-174/105-604/997-408
734-176/105-604
734-176/105-604/997-408
734-232/105-604
734-232/105-604/997-405
734-233/105-604/997-405
734-234/105-604/997-405
734-235/105-604
734-235/105-604/997-407
734-238/105-604
734-238/105-604/997-407
734-239/105-604
734-240/105-604
734-240/105-604/997-407
734-242/105-604/997-408
734-262/105-604
734-262/105-604/997-405
734-263/105-604
734-263/105-604/997-405
734-264/105-604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckerausrichtung Steckertyp

107.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 23.50200212.78.59.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

224.08 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 23.50200212.78.59.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

168.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 33.50200312.78.512.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

229.68 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 33.50200312.78.512.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

218.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 43.50200412.78.516.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

296.92 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 43.50200412.78.516.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

285.72 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 53.50200512.78.519.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

346.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 53.50200512.78.519.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 63.50100612.78.523.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

424.65 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 63.50200612.78.523.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

196.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 73.50100712.78.526.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

487.40 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 73.50200712.78.526.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 83.50100812.78.530.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

536.69 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 83.50200812.78.530.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

599.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 93.50200912.78.533.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

655.47 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 103.502001014.18.537.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 113.501001112.78.540.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

711.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 113.502001112.78.540.9Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

760.79 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 123.502001212.78.544.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

1,048.32 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 143.502001412.78.552.4Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

107.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 23.50200210.910.39.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

280.11 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 23.50280210.910.39.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

168.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 33.50200310.910.312.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

323.81 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 33.50280310.910.312.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

218.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 43.50200410.910.316.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

413.44 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 43.50280410.910.316.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

487.40 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 53.50280510.910.319.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 63.50100610.910.323.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

592.72 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 63.50280610.910.323.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

196.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 73.50100710.910.326.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

677.87 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 73.50280710.910.326.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 83.50100810.910.330.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

749.57 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 83.50280810.910.330.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

839.21 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 93.50280910.910.333.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 103.501001010.910.337.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

913.16 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 103.502801010.910.337.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 113.501001110.910.340.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

991.60 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 113.502801110.910.340.9Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

335.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 123.501001210.910.344.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

391.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 143.501001410.910.352.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

1,215.68 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 143.502801410.910.352.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 163.50501610.910.358.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

1,377.03 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 163.502801610.910.358.4Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

107.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 23.81200212.78.59.71Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

184.87 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 23.81200212.78.59.71Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

229.68 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 33.81200312.78.513.52Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

296.92 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 43.81200412.78.517.33Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

285.72 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 53.81200512.78.521.14Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

346.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage ---------

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage ---------

536.69 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 83.81200812.78.532.57Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 93.81100912.78.536.38Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 32 Arbeitstage 103.811001012.78.540.19Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

655.47 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 103.812001012.78.540.19Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

760.79 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 123.812001212.78.547.81Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker gerade

107.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 23.81200210.910.39.71Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

280.11 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 23.81280210.910.39.71Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

168.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 33.81200310.910.313.52Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

323.81 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 33.81280310.910.313.52Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

218.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 43.81200410.910.317.33Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, rechtwinklig

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60
Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160
Serie (Steckverbinder) 2140 Anschluss (Komponenten) Drucken Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF)
Stiftform quadratisch Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Industrieprodukte Ja

Technischer Support