Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 17.3 | 13.3 | 20.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 15.9 | 13.3 | 18.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 15.9 | 13.3 | 20.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 17.3 | 13.3 | 24.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 15.9 | 13.3 | 24.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
100.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 17.3 | 13.3 | 27.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
105.31 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 15.9 | 13.3 | 27.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
112.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 17.3 | 13.3 | 31.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
82.91 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 15.9 | 13.3 | 29.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
117.64 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 15.9 | 13.3 | 31.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 17.3 | 13.3 | 34.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
98.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 15.9 | 13.3 | 31.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
134.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 15.9 | 13.3 | 34.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 17.3 | 13.3 | 38.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
112.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 15.9 | 13.3 | 35.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 15.9 | 13.3 | 38.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 18 | 25 | 9 | 17.3 | 13.3 | 41.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | 25 | 9 | 15.9 | 13.3 | 38.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 18 | 25 | 9 | 15.9 | 13.3 | 41.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
134.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | 20 | 10 | 17.3 | 13.3 | 45.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | 25 | 10 | 15.9 | 13.3 | 43.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
145.65 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | 20 | 11 | 17.3 | 13.3 | 48.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
123.24 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | 20 | 11 | 15.9 | 13.3 | 45.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
151.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | 20 | 11 | 15.9 | 13.3 | 48.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
156.85 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 20 | 12 | 17.3 | 13.3 | 52.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
134.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 20 | 12 | 15.9 | 13.3 | 49.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
162.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 20 | 12 | 15.9 | 13.3 | 52.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
162.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 17.3 | 13.3 | 55.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
145.65 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 15.9 | 13.3 | 53.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
173.65 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 15.9 | 13.3 | 55.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
173.65 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 28 | 20 | 14 | 17.3 | 13.3 | 59.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
156.85 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 28 | 20 | 14 | 15.9 | 13.3 | 57.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
184.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 17.3 | 13.3 | 62.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
168.05 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 15.9 | 13.3 | 60.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
196.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 15.9 | 13.3 | 62.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
98.59 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 32 | 10 | 16 | 17.3 | 13.3 | 66.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
179.27 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 15.9 | 13.3 | 64.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
103.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 17.3 | 13.3 | 69.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
94.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 15.9 | 13.3 | 67.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
107.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 15.9 | 13.3 | 69.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
100.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 36 | 10 | 18 | 15.9 | 13.3 | 71.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 36 | 10 | 18 | 15.9 | 13.3 | 73.1 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
80.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 17.1 | 13.5 | 18.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 17.1 | 13.5 | 20.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 15.7 | 13.5 | 18.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 15.7 | 13.5 | 20.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
107.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 17.1 | 13.5 | 22.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 17.1 | 13.5 | 24.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 17.1 | 13.5 | 25.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
100.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 17.1 | 13.5 | 27.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 15.7 | 13.5 | 25.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
105.31 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 15.7 | 13.5 | 27.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
80.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 17.1 | 13.5 | 29.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
112.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 17.1 | 13.5 | 31.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | 6 | 15.7 | 13.5 | 29.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
117.64 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 25 | 6 | 15.7 | 13.5 | 31.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 17.1 | 13.5 | 34.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | 50 | 7 | 15.7 | 13.5 | 32.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
107.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 17.1 | 13.5 | 36.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 17.1 | 13.5 | 38.1 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 2 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 1735 | Anschluss (Komponenten) | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften