THR-Leiterplattenklemme 250【160-720 Stk. pro Packung】

THR-Leiterplattenklemme 250

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
250-202/350-604
250-202/353-604
250-203/350-604
250-203/353-604
250-204/350-604
250-204/353-604
250-206/350-604
250-206/353-604
250-207/350-604
250-207/353-604
250-208/350-604
250-402/350-604
250-403/350-604
250-404/350-604
250-405/350-604
250-406/350-604
250-407/350-604
250-408/350-604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG max. Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
PCB-Anschlussmerkmale Betätigungsrichtung Kontaktmaterial Dämmaterial

311.55 €

560 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2163.505601.500.21.50692-400128.515.5+ PUSH WIRE®---

257.69 €

560 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2163.505601.500.21.50692-320128.515.5+ CAGE CLAMP®---

344.33 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 3163.504001.500.21.50693-400121215.5+ PUSH WIRE®---

285.72 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3163.504001.500.21.50693-320121215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4163.503001.500.21.50694-40015.501215.5+ PUSH WIRE®---

319.33 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4163.503001.500.21.50694-32015.501215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 6163.502001.500.21.50696-40015.501222.5+ PUSH WIRE®---

296.92 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6163.502001.500.21.50696-32015.501222.5+ CAGE CLAMP®---

370.57 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 7163.501801.500.21.50697-40015.501226+ PUSH WIRE®---

330.53 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7163.501801.500.21.50697-32015.501226+ CAGE CLAMP®---

381.51 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 8163.501601.500.21.50698-40015.501229.5+ PUSH WIRE®---

398.99 €

720 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2202.507200.500.140.5078210250126.5016.70+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

453.65 €

520 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 3202.505200.500.140.5068310250129.0016.70+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

468.95 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4202.504000.500.140.50784102501211.5016.70+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

497.37 €

340 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 5202.503400.500.140.507851025014.001216.70+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

497.37 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 6202.502800.500.140.506861025016.501216.70+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

490.83 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 7202.502400.500.140.508871025016.701219+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

523.61 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 8202.502200.500.140.508881025016.701221.50+ PUSH WIRE®Senkrecht (zur Leiterplatte)KupferlegierungPolyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz AWG (min.) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20
Anzahl der Zeilen 1 Serie (Steckverbinder) 250 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support