THR-Leiterplattenklemme, Drücker 250【160 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
250-202/353-604/997-404
250-203/353-604/997-404
250-205/353-604/997-405
250-206/353-604/997-406
250-208/353-604/997-406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

151.25 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 262128.515.5-

184.87 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 383121215.53.656

263.29 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 58515.5012195.545

308.12 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 68615.501222.56.347

379.83 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 86815.501229.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz AWG max. 16 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 3.50 Inhalt(Stk.) 160 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20
Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 320
Serie (Steckverbinder) 250 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support