THT-Doppelstock-Stiftleiste 734【50-100 Stk. pro Packung】

THT-Doppelstock-Stiftleiste 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-403
734-403/001-000
734-404/001-000
734-405
734-406
734-406/001-000
734-408/001-000
734-409/001-000
734-410
734-410/001-000
734-412
734-412/001-000
734-433/001-000
734-434
734-435
734-436
734-436/001-000
734-438
734-438/001-000
734-439
734-442
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

207.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6Hellgrau3.50100316.812.9

207.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6Hellgrau3.50100321.812.9

268.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 8Hellgrau3.50100421.816.4

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Hellgrau3.50100516.819.9

391.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12Hellgrau3.50100616.823.4

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 12Hellgrau3.5050621.823.4

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 16Hellgrau3.5050821.830.4

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 18Hellgrau3.5050921.833.9

330.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 20Hellgrau3.50501016.837.4

330.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 20Hellgrau3.50501021.837.4

391.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 24Hellgrau3.50501216.844.4

391.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24Hellgrau3.50501221.844.4

207.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage -------

268.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 8Orange3.81100416.817.33

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10Orange3.81100516.821.14

391.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 12Orange3.81100616.824.95

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12Orange3.8150621.824.95

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16Orange3.8150816.832.57

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 16Orange3.8150821.832.57

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 18Orange3.8150916.836.38

391.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 24Orange3.81501216.847.81

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60 Anzahl der Zeilen 2
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160 Produktgröße (Höhe)(mm) 26.6
Serie (Steckverbinder) 2140 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckertyp Stecker, rechtwinklig Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid Stiftform quadratisch
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Industrieprodukte Ja

Technischer Support