THT-Federleiste 2092【100-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2092-1302
2092-1304
2092-1305
2092-1322
2092-1323
2092-1324
2092-1325
2092-1326
2092-3302
2092-3305
2092-3322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckerausrichtung Steckertyp

420.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25200232013.6010.0019.80Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

770.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

479.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 55100532019.8013.6025Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

420.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 25200232015.4010.0017.20Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, waagerechte Montage

661.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 35200332015.4015.0017.20Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, waagerechte Montage

770.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 45200432017.2015.4020Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, waagerechte Montage

479.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 55100532017.2015.4025Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, waagerechte Montage

726.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 65100632017.2015.4030.00Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, waagerechte Montage

267.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 27.5100263013.6012.5019.80Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

508.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 57.5100563019.8013.6035.00Senkrecht (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

267.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 27.5100263015.4012.5017.20Parallel (zur Leiterplatte)Buchse, vertikal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15
Serie (Steckverbinder) 2092 Anschluss (Komponenten) Drucken Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF)
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support