THT-Federleiste 722【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

722-132

Teilenummer
722-132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Hellgrau Kontaktabstand(mm) 5
Inhalt(Stk.) 100 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Tiefe)(mm) 11.6
Produktgröße (Höhe)(mm) 11.6 Produktgröße (Länge)(mm) 11.50 Produktgröße (Breite)(mm) 23.25
Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Buchse, vertikal Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste 722, die Teilenummer ist 722-132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 722-132.

Technischer Support