Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-232 |
722-233 |
722-235 |
722-236 |
722-238 |
722-242 |
722-244 |
722-245 |
722-246 |
722-250 |
722-832 |
722-833 |
722-836 |
722-837 |
722-838 |
722-839 |
722-840 |
722-842 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 100 | 2 | 320 | 18.25 | 16.60 | 11.50 | 18.25 | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 100 | 3 | 320 | 18.25 | 16.60 | 16.50 | 18.25 | |
337.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 100 | 5 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 26.50 | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | 50 | 6 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 31.50 | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 8 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 41.50 | |
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 12 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 61.50 | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 5 | 25 | 14 | 320 | - | 18.25 | 16.60 | 71.50 | |
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 15 | 5 | 25 | 15 | 250 | - | 18.25 | 16.60 | 76.50 | |
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 16 | 5 | 25 | 16 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 81.50 | |
125.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 20 | 5 | 10 | 20 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 101.50 | |
202.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 18.25 | 16.60 | 14.00 | 18.25 | |
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 21.50 | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 7.5 | 50 | 6 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 44 | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 50 | 7 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 51.5 | |
141.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 7.5 | 25 | 8 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 59.00 | |
158.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 7.5 | 25 | 9 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 66.50 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 25 | 10 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 74.00 | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 722 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften