THT-Federleiste, abgewinkelt 734【25-200 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, abgewinkelt 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-532
734-533
734-536
734-538
734-539
734-540
734-542
734-543
734-544
734-548
734-550
734-554
734-562
734-563
734-564
734-566
734-567
734-569
734-570
734-574
734-576
734-580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

252.09 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2Hellgrau3.50200214.308.514.65

346.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 3Hellgrau3.50200314.301214.65

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6Hellgrau3.50100614.6514.3022.5

212.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 8Hellgrau3.5050814.6514.3029.5

235.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 9Hellgrau3.5050914.6514.3033

257.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Hellgrau3.50501014.6514.3036.5

308.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

330.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 13Hellgrau3.50501314.6514.3047

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage --------

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 18Hellgrau3.50251814.6514.3064.5

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage --------

301.40 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 24Hellgrau3.50252414.6514.3085.5

252.09 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2Orange3.81200214.309.1214.65

346.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 3Orange3.81200314.3012.9314.65

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 4Orange3.81100414.6514.3016.74

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 6Orange3.81100614.6514.3024.36

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 7Orange3.8150714.6514.3028.17

235.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 9Orange3.8150914.6514.3035.79

257.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10Orange3.81501014.6514.3039.6

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 14Orange3.81251414.6514.3054.84

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 16Orange3.81251614.6514.3062.46

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 20Orange3.81252014.6514.3077.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160
Serie (Steckverbinder) 734 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckertyp Buchse, waagerechte Montage Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte
Industrieprodukte Ja

Technischer Support