Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 5 | 100 | 2 | 250 | 24.80 | |
125.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 5 | 50 | 3 | 320 | 29.80 | |
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 5 | 50 | 4 | 320 | 34.80 | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 8 | 320 | 54.80 | |
158.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 9 | 5 | 25 | 9 | 250 | 59.80 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 10 | 320 | 64.80 | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 12 | 320 | 74.80 | |
130.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 20 | 5 | 10 | 20 | 320 | 114.80 | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 50 | 4 | 630 | 42.30 | |
136.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | 7.5 | 25 | 6 | 630 | 57.30 | |
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 25 | 7 | 630 | 64.80 | |
84.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 7.5 | 10 | 12 | 630 | 102.30 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 16.60 | Serie (Steckverbinder) | 722 |
Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften