THT-Federleiste, abgewinkelt, Verriegelungsklinke 722【10-100 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, abgewinkelt, Verriegelungsklinke 722

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-232/039-000
722-233/039-000
722-234/039-000
722-237/039-000
722-238/039-000
722-242/039-000
722-246/039-000
722-250/039-000
722-832/039-000
722-833/039-000
722-834/039-000
722-835/039-000
722-836/039-000
722-838/039-000
722-839/039-000
722-840/039-000
722-841/039-000
722-842/039-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2Hellgrau5100232025.80

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 3Hellgrau550332030.80

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Hellgrau550432035.80

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Hellgrau550732050.80

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 8Hellgrau550832055.80

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 12Hellgrau5251232075.80

106.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 16Hellgrau5101632095.80

130.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 20Hellgrau51020320115.80

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2Hellgrau7.550263028.30

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3-7.550363035.80

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 4-7.550463043.30

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5Hellgrau7.550563050.80

141.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 6Hellgrau7.525663058.30

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 8Hellgrau7.525863073.30

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 9Hellgrau7.525963080.80

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Hellgrau7.5251063088.30

80.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 11Hellgrau7.5101163095.80

87.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 12Hellgrau7.51012630103.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.25
Produktgröße (Länge)(mm) 16.60 Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckverbindereigenschaften + seitlicher Riegel Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, waagerechte Montage
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support