Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 4 | - | - | 25.80 | + seitlicher Riegel | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 5 | - | - | 29.30 | + seitlicher Riegel | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 7 | - | - | 36.30 | + seitlicher Riegel | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 9 | - | - | 43.30 | + seitlicher Riegel | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 10 | - | - | 46.80 | + seitlicher Riegel | ||
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 12 | - | - | 53.80 | + seitlicher Riegel | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 14 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 14 | - | - | 60.8 | + seitlicher Riegel | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 16 | - | - | 67.80 | + seitlicher Riegel | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 18 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 18 | - | - | 74.80 | + seitlicher Riegel | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 20 | - | - | 81.80 | + seitlicher Riegel | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 3.50 | 10 | 24 | - | - | 95.80 | + seitlicher Riegel | ||
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Orange | 3.81 | 100 | 2 | - | - | 19.42 | + seitlicher Riegel | ||
263.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 4 | Orange | 3.81 | 100 | 4 | - | - | 27.04 | + seitlicher Riegel | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | Orange | 3.81 | 50 | 5 | - | - | 30.85 | + seitlicher Riegel | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 6 | Orange | 3.81 | 50 | 6 | - | - | 34.66 | + seitlicher Riegel | ||
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 7 | Orange | 3.81 | 50 | 7 | 10 | 2500 | 38.47 | - | |
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 9 | Orange | 3.81 | 50 | 9 | - | - | 46.09 | + seitlicher Riegel | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | Orange | 3.81 | 50 | 10 | - | - | 49.90 | + seitlicher Riegel | ||
179.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | Orange | 3.81 | 25 | 12 | - | - | 57.52 | + seitlicher Riegel | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 14 | Orange | 3.81 | 25 | 14 | - | - | 65.14 | + seitlicher Riegel | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Orange | 3.81 | 25 | 16 | - | - | 72.76 | + seitlicher Riegel | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 20 | Orange | 3.81 | 25 | 20 | - | - | 88.00 | + seitlicher Riegel |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 14.65 | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.30 | Serie (Steckverbinder) | 734 |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften