Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-233/047-000 |
722-234/047-000 |
722-235/047-000 |
722-236/047-000 |
722-238/047-000 |
722-242/047-000 |
722-833/047-000 |
722-836/047-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 5 | 50 | 3 | 250 | 29.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, waagerechte Montage | |
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 50 | 4 | 320 | 34.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, vertikal | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 5 | 50 | 5 | 320 | 39.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, vertikal | |
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 5 | 50 | 6 | 320 | 44.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, waagerechte Montage | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 5 | 50 | 8 | 250 | 54.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, waagerechte Montage | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 5 | 25 | 12 | 320 | 74.80 | + seitlicher Riegel | Buchse, waagerechte Montage | |
136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 3 | - | 7.5 | 50 | 3 | 630 | 34.80 | + Ummantelung | Buchse, waagerechte Montage | |
136.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 6 | 630 | 57.30 | + Ummantelung | Buchse, waagerechte Montage |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 16.60 | Serie (Steckverbinder) | 722 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften