THT-Federleiste, abgewinkelt, Distanzflansch, 232【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

232-864/047-000

Teilenummer
232-864/047-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Orange Kontaktabstand(mm) 7.62
Inhalt(Stk.) 50 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 4
Nennspannung(V) 630 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.25 Produktgröße (Länge)(mm) 16.60
Produktgröße (Breite)(mm) 42.74 Serie (Steckverbinder) 232 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt, Distanzflansch, 232, die Teilenummer ist 232-864/047-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-864/047-000.

Technischer Support