THT-Federleiste, abgewinkelt, Distanzflansch 232【25-100 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, abgewinkelt, Distanzflansch 232

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232-232/047-000
232-233/047-000
232-235/047-000
232-238/047-000
232-240/047-000
232-242/047-000
232-262/047-000
232-264/047-000
232-266/047-000
232-272/047-000
232-832/047-000
232-833/047-000
232-836/047-000
232-863/047-000
232-866/047-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckertyp

218.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2Grau5100232018.2524.80Buchse, waagerechte Montage

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3Grau550332018.2530.80Buchse, waagerechte Montage

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5Grau550532018.2539.80Buchse, waagerechte Montage

251.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 8Grau550832018.2554.80Buchse, waagerechte Montage

163.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 10Grau5251032018.2564.80Buchse, waagerechte Montage

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 12Grau5251232018.2574.80Buchse, waagerechte Montage

218.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2Orange5.08100232018.2524.96Buchse, waagerechte Montage

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Orange5.0850432018.2535.12Buchse, waagerechte Montage

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 6Orange5.0850632018.2545.28Buchse, waagerechte Montage

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 12Orange5.08251232018.2575.76Buchse, waagerechte Montage

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2Grau7.5502630-27.30Buchse, waagerechte Montage

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 3Grau7.5503630-34.80Buchse, waagerechte Montage

130.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 6Grau7.5256630-57.30Buchse, waagerechte Montage

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3Orange7.62503630-35.12Buchse, vertikal

130.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 6Orange7.62256630-57.98Buchse, vertikal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.25 Produktgröße (Länge)(mm) 16.60
Serie (Steckverbinder) 232 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckverbindereigenschaften + Ummantelung
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support