Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-732 |
722-733 |
722-734 |
722-735 |
722-736 |
722-737 |
722-738 |
722-740 |
722-741 |
722-742 |
722-746 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 100 | 2 | 11.6 | 14.00 | 23.25 | Buchse, waagerechte Montage | |
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 100 | 3 | 11.6 | 21.50 | 23.25 | Buchse, vertikal | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 50 | 4 | 11.6 | 23.25 | 29.00 | Buchse, vertikal | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 50 | 5 | 11.6 | 23.25 | 36.5 | Buchse, vertikal | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 50 | 6 | 11.6 | 23.25 | 44 | Buchse, vertikal | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 50 | 7 | - | 23.25 | 51.5 | Buchse, vertikal | |
141.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 25 | 8 | 11.6 | 23.25 | 59.00 | Buchse, vertikal | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 25 | 10 | 11.6 | 23.25 | 74.00 | Buchse, vertikal | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 11 | Hellgrau | 25 | 11 | - | 23.25 | 81.50 | Buchse, vertikal | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 25 | 12 | 11.6 | 23.25 | 89.00 | Buchse, vertikal | |
108.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 16 | - | 10 | 16 | - | 23.25 | 119.00 | Buchse, vertikal |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 7.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 630 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 | Serie (Steckverbinder) | 722 |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften