Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-133 |
722-134 |
722-135 |
722-136 |
722-137 |
722-138 |
722-139 |
722-140 |
722-141 |
722-142 |
722-143 |
722-145 |
722-146 |
722-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 3 | 320 | 11.6 | 16.50 | 23.25 | |
262.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 100 | 4 | 320 | 11.6 | 21.50 | 23.25 | |
322.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 100 | 5 | 320 | 11.6 | 23.25 | 26.50 | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 320 | 11.6 | 23.25 | 31.50 | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 320 | 11.6 | 23.25 | 36.5 | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 320 | 11.6 | 23.25 | 41.50 | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 50 | 9 | 320 | 11.6 | 23.25 | 46.50 | |
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 320 | 11.6 | 23.25 | 51.5 | |
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 11 | 25 | 11 | 320 | - | 23.25 | 56.50 | ||
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 320 | 11.6 | 23.25 | 61.50 | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 13 | 25 | 13 | 250 | - | 23.25 | 56.50 | |
213.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 25 | 15 | 250 | - | 23.25 | 76.50 | ||
229.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 25 | 16 | 320 | 11.6 | 23.25 | 81.50 | |
112.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 320 | 11.6 | 23.25 | 101.50 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 | Serie (Steckverbinder) | 722 |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften