Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-462 |
734-463 |
734-464 |
734-465 |
734-466 |
734-467 |
734-468 |
734-470 |
734-472 |
734-473 |
734-476 |
734-478 |
734-484 |
734-502 |
734-503 |
734-504 |
734-505 |
734-509 |
734-510 |
734-512 |
734-514 |
734-516 |
734-520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 2 | 10.50 | 8.5 | 18.50 | ||
346.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 3 | 12 | 10.50 | 18.50 | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 4 | 15.50 | 10.50 | 18.50 | ||
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 5 | 18.50 | 10.50 | 19 | ||
319.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 7 | 18.50 | 10.50 | 26 | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 8 | 18.50 | 10.50 | 29.5 | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 10 | 18.50 | 10.50 | 36.5 | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 12 | 18.50 | 10.50 | 43.5 | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 13 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 13 | 18.50 | 10.50 | 47 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 16 | 18.50 | 10.50 | 57.5 | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 18 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 18 | 18.50 | 10.50 | 64.5 | ||
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 24 | 18.50 | 10.50 | 85.5 | ||
252.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Orange | 3.81 | 200 | 2 | 10.50 | 9.12 | 18.50 | ||
346.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | Orange | 3.81 | 200 | 3 | 12.93 | 10.50 | 18.50 | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 5 | Orange | 3.81 | 100 | 5 | 18.50 | 10.50 | 20.55 | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | Orange | 3.81 | 50 | 9 | 18.50 | 10.50 | 35.79 | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | Orange | 3.81 | 50 | 10 | 18.50 | 10.50 | 39.6 | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | Orange | 3.81 | 25 | 12 | 18.50 | 10.50 | 47.22 | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | Orange | 3.81 | 25 | 14 | 18.50 | 10.50 | 54.84 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 16 | Orange | 3.81 | 25 | 16 | 18.50 | 10.50 | 62.46 | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 20 | Orange | 3.81 | 25 | 20 | 18.50 | 10.50 | 77.70 |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 734 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften