THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke, 734【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

734-507/037-000

Teilenummer
734-507/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 7 Farbe Orange Kontaktabstand(mm) 3.81
Inhalt(Stk.) 50 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 7
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.50
Produktgröße (Länge)(mm) 10.50 Produktgröße (Breite)(mm) 38.47 Serie (Steckverbinder) 734
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke, 734, die Teilenummer ist 734-507/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-507/037-000.

Technischer Support