Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Grau | 5 | 100 | 2 | 320 | 11.6 | 24.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
107.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | Grau | 5 | 50 | 3 | 320 | 11.6 | 29.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 50 | 4 | 320 | 11.6 | 34.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | 6 | 320 | 11.6 | 44.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | 11.6 | 54.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 13 | Grau | 5 | 25 | 13 | 320 | 11.6 | 79.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | Orange | 5.08 | 100 | 2 | 320 | 11.6 | 24.96 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
107.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | Orange | 5.08 | 50 | 3 | 320 | 11.6 | 30.04 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
117.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | Orange | 5.08 | 50 | 4 | 320 | 11.6 | 35.12 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Orange | 5.08 | 50 | 5 | 320 | 11.6 | 40.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 6 | Orange | 5.08 | 50 | 6 | 320 | 11.6 | 45.28 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 7 | Orange | 5.08 | 50 | 7 | 320 | 11.6 | 50.36 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | Orange | 5.08 | 50 | 8 | 320 | 11.6 | 55.6 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | Orange | 5.08 | 25 | 10 | 320 | 11.6 | 65.60 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
169.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | Orange | 5.08 | 25 | 12 | 320 | 11.6 | 75.60 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 24 | Orange | 5.08 | 10 | 24 | 320 | 11.6 | 136.72 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
112.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | Grau | 7.5 | 50 | 3 | 630 | - | 34.80 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Grau | 7.5 | 50 | 4 | 630 | - | 42.30 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
96.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | Grau | 7.5 | 25 | 6 | 630 | - | 57.30 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
112.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | Orange | 7.62 | 50 | 3 | 630 | - | 35.12 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Orange | 7.62 | 50 | 4 | 630 | - | 42.74 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
96.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | Orange | 7.62 | 25 | 6 | 630 | - | 57.98 | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | |
Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften