THT-Stiftleiste 2091【100-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2091-1402
2091-1402/005-000
2091-1403/005-000
2091-1404/005-000
2091-1405/005-000
2091-1406/005-000
2091-1408/005-000
2091-1410/005-000
2091-1422
2091-1422/005-000
2091-1423/005-000
2091-1424/005-000
2091-1425
2091-1425/005-000
2091-1426
2091-1426/005-000
2091-1428
2091-1428/000-5000
2091-1428/005-000
2091-1430
2091-1430/005-000
2091-1432
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung Steckertyp

117.64 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2200212.409.0021.10-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

196.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2200221.0012.4021.10+ UmmantelungSenkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

240.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3200321.1012.4024.50+ UmmantelungSenkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

280.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4200421.1012.4028+ UmmantelungSenkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 5200521.1012.4031.50+ UmmantelungSenkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

184.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6100621.1012.4035.00-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8100821.1012.4042-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101001021.1012.4049.00-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

103.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2200216.009.0017.5-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

196.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 2200217.5016.0021+ UmmantelungParallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

240.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3200317.5016.0024.50+ UmmantelungParallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

280.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4200417.5016.0028+ UmmantelungParallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

235.28 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5200517.5016.0019.50-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5200517.5016.0031.50+ UmmantelungParallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6100617.5016.0023-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

184.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6100617.5016.0035.00-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

213.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8100817.5016.0030.00-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

229.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 8100817.5016.0030.00-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8100817.5016.0030.00-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101001017.5016.0037-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101001017.5016.0049.00-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 121001217.5016.0044-Parallel (zur Leiterplatte)Stecker, waagrechte Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Kontaktabstand(mm) 3.50 Anzahl der Zeilen 1
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160 Serie (Steckverbinder) 2091
Anschluss (Komponenten) Drucken Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF) Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB
Industrieprodukte Ja

Technischer Support