Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 14.4 | 12.20 | 23.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
201.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 23.10 | 14.40 | 24.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
156.85 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 17.20 | 14.40 | 23.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
246.49 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 23.10 | 14.40 | 29.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 22.20 | 14.40 | 23.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
290.20 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 23.10 | 14.40 | 34.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
168.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 5 | 100 | 5 | 320 | 23.10 | 14.40 | 39.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 5 | 100 | 6 | 320 | 23.10 | 14.40 | 32.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 5 | 100 | 8 | 320 | 23.10 | 14.40 | 42.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 10 | 320 | 23.10 | 14.40 | 52.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
112.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 18.00 | 12.20 | 19.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
201.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 320 | 19.50 | 18.00 | 24.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
246.49 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 320 | 19.50 | 18.00 | 29.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
201.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 22.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
290.20 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 34.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
246.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 100 | 5 | 320 | 19.50 | 18.00 | 27.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
168.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 5 | 100 | 5 | 320 | 19.50 | 18.00 | 39.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
123.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 23.10 | 14.40 | 26.70 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
107.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 22.20 | 14.40 | 23.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 23.10 | 14.40 | 34.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 320 | 21.90 | 14.40 | 34.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
128.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 23.10 | 14.40 | 29.70 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 23.10 | 14.40 | 41.70 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 320 | 21.90 | 14.40 | 41.70 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 23.10 | 14.40 | 49.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 320 | 21.90 | 14.40 | 49.20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | ||
76.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 630 | 18.00 | 14.70 | 19.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
123.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 320 | 19.50 | 18.00 | 26.70 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
123.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 320 | 19.50 | 16.8 | 26.70 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
107.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 19.50 | 18.00 | 22.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 19.50 | 18.00 | 34.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 320 | 19.50 | 16.8 | 34.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
128.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 630 | 19.50 | 18.00 | 29.70 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 41.70 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 100 | 4 | 320 | 19.50 | 16.8 | 41.70 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 19.50 | 18.00 | 37.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 630 | 19.50 | 18.00 | 49.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | ||
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 100 | 5 | 320 | 19.50 | 16.8 | 49.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 2092 | Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften