THT-Stiftleiste 231【25-200 Stk. pro Packung】

THT-Stiftleiste 231

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-132/040-000
231-133/001-000
231-133/040-000
231-135/001-000/010-000
231-135/040-000
231-136/040-000
231-141/001-000
231-144/040-000
231-144/046-000
231-147/001-000
231-148/001-000
231-149/001-000
231-151/001-000
231-152/001-000
231-153/001-000
231-154/001-000
231-154/001-000/010-000
231-154/046-000
231-162/001-000
231-162/040-000
231-163/001-000
231-163/040-000
231-164/001-000
231-165/001-000
231-165/040-000
231-166/001-000
231-166/040-000
231-170/001-000
231-172/001-000
231-174/040-000
231-175/001-000
231-177/001-000
231-178/001-000
231-179/001-000
231-180/001-000
231-181/001-000
231-182/001-000
231-183/001-000
231-184/001-000
231-235/001-000
231-238/001-000
231-239/001-000
231-240/001-000
231-240/040-000
231-243/001-000
231-246/001-000
231-262/001-000
231-263/001-000
231-266/001-000
231-270/001-000
231-270/040-000
231-271/001-000
231-272/001-000
231-276/001-000
231-332/108-000
231-333/108-000
231-334/108-000
231-335/108-000
231-336/108-000
231-338/108-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Steckerausrichtung Steckertyp Kontaktfläche Dämmaterial Stiftform Stiftleisten-Typ (Kategorie)

168.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Grau5200+100-60212320178.422.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

185.83 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 24 Arbeitstage 3Grau5200+100-60312320178.418.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

212.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 3Grau5200+100-60312320178.427.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

862.49 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 5Grau5200+100-60512320178.4-300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

151.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau5100+100-60512320178.437.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

173.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 6Grau5100+100-60612320178.442.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

315.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 11Grau5100+100-601112320178.458.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

414.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 14Grau550+100-601412320178.482.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 14Grau550+100-60141232015.88.4-300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 17Grau550+100-601712320178.488.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 18Grau550+100-601812320178.493.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 19Grau550+100-601912320178.498.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 21Grau550+100-602112320178.4108.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

311.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 22Grau550+100-602212320178.4113.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23Grau550+100-602312320178.4118.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 24Grau550+100-602412320178.4123.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

1,026.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 24Grau550+100-602412320178.4-300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVergoldetPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

333.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 24Grau550+100-60241232015.88.4-300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

107.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Grau5200+100-60216320178.413.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

179.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Grau5200+100-60216320178.422.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

162.45 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 3Grau5200+100-60316320178.418.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

229.68 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 3Grau5200+100-60316320178.427.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

212.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4Grau5200+100-60416320178.423.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

263.29 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau5200+100-60516320178.428.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

168.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 5Grau5100+100-60516320178.437.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 6Grau5200+100-60616320178.433.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

190.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 6Grau5100+100-60616320178.442.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

268.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10Grau5100+100-601016320178.453.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 12Grau5100+100-601216320178.463.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 14Grau550+100-601416320178.482.8300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 15Grau550+100-601516320178.478.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 17Grau550+100-601716320178.488.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

240.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 18Grau550+100-601816320178.493.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

252.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 18Grau550+100-601816320178.498.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 20Grau550+100-60201632025.98.4103.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 21Grau550+100-602116320178.4108.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

285.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 22Grau550+100-602216320178.4113.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 23Grau550+100-602316320178.4118.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

308.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 24Grau550+100-602416320178.4123.2300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

128.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau7.5100+100-60512630178.438300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8Grau7.550+100-60812630178.460.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 9Grau7.550+100-60912630178.468300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

140.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Grau7.550+100-601012630178.475.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

85.15 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 10Grau7.525+100-601012630178.475.7300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 13Grau7.550+100-601312630178.498300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 16Grau7.550+100-601612630178.4120.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

151.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 2Grau7.5200+100-60216630178.415.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

190.47 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3Grau7.5200+100-60316630178.423300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau7.5100+100-60616630178.445.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 10Grau7.550+100-601016630178.475.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

173.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 10Grau7.550+100-601016400178.475.7300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

168.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 11Grau7.550+100-601116630178.483300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

184.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 12Grau7.550+100-601216630178.490.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 16Grau7.550+100-601616630178.4120.5300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

414.29 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2Orange5.08200+100-60212320178.420.06300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

391.04 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3Orange5.08200+100-60312320178.425.14300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

267.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Orange5.08100+100-60412320178.430.22300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

289.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5Orange5.08100+100-60512320178.435.3300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

268.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Orange5.08100+100-60612320178.440.38300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

312.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 8Orange5.08100+100-60812320178.450.54300Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker geradeVerzinntPolyamidquadratischStiftleiste (Standard)

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Anschluss (Komponenten) Drucken Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Industrieprodukte Ja

Technischer Support