Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 2.50 | 300 | 2 | 6 | 10.2 | 8.9 | 7.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
386.56 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 2.50 | 300 | 3 | 6 | 10.2 | 8.9 | 10 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
543.41 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 2.50 | 300 | 4 | 6 | 10.2 | 8.9 | 12.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
606.69 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Schwarz | 2.50 | 300 | 5 | 6 | 10.2 | 8.9 | 15 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
722.69 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 2.50 | 300 | 6 | 6 | 10.2 | 8.9 | 17.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
801.12 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 7 | Schwarz | 2.50 | 300 | 7 | 6 | 10.2 | 8.9 | 20 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
890.76 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 8 | Schwarz | 2.50 | 300 | 8 | 6 | 10.2 | 8.9 | 22.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
980.39 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 9 | Schwarz | 2.50 | 300 | 9 | 6 | 10.2 | 8.9 | 25 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
1,081.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 2.50 | 300 | 10 | 6 | 10.2 | 8.9 | 27.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
1,249.29 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 12 | Schwarz | 2.50 | 300 | 12 | 6 | 10.2 | 8.9 | 32.5 | 2092 | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 20 | Orange | 3.81 | 50 | 20 | 10 | 12.3 | 10.3 | 78.29 | 2140 | Polyamid |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 160 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften