Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 2 | 14.8 | 8.5 | 16.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
397.76 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 3 | 14.8 | 8.5 | 12.9 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
391.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 3 | 14.8 | 8.5 | 20 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
442.57 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 4 | 12.7 | 8.5 | 16.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 5 | 14.8 | 8.5 | 27 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
464.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 7 | 12.3 | 8.5 | 26.9 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 7 | 14.1 | 8.5 | 26.9 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 7 | 14.8 | 8.5 | 34 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 8 | 14.1 | 8.5 | 30.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
319.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 8 | 14.8 | 8.5 | 37.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 10 | 14.8 | 8.5 | 44.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 11 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 11 | 14.8 | 8.5 | 40.9 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 11 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 11 | 14.1 | 8.5 | 40.9 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
408.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 12 | 14.8 | 8.5 | 51.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 13 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 13 | 14.8 | 8.5 | 55 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 14 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 14 | 12.3 | 8.5 | 58.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 16 | 14.1 | 8.5 | 58.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 16 | 14.8 | 8.5 | 65.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 16 | 14.8 | 8.5 | 65.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 20 | 14.8 | 8.5 | 72.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 20 | 14.8 | 8.5 | 79.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 24 | 14.8 | 8.5 | 86.4 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
341.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 2 | 12.3 | 10.3 | 16.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
442.57 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 3.50 | 200 | 4 | 12.3 | 10.3 | 23.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
480.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 6 | 12.3 | 10.3 | 30.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 9 | 12.3 | 10.3 | 41 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 10 | 12.3 | 10.3 | 44.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
408.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 12 | 12.3 | 10.3 | 51.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
319.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 13 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 13 | 12.3 | 10.3 | 47.9 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 13 | Hellgrau | 3.50 | 100 | 13 | 12.3 | 10.3 | 55 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 14 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 14 | 12.3 | 10.3 | 12.4 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 16 | 12.3 | 10.3 | 65.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 18 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 18 | 12.3 | 10.3 | 72.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 20 | 12.3 | 10.3 | 79.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 24 | 12.3 | 10.3 | 86.4 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 3.50 | 50 | 24 | 12.3 | 10.3 | 93.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | Orange | 3.81 | 50 | 16 | 14.8 | 8.5 | 63.05 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 20 | Orange | 3.81 | 50 | 20 | 14.8 | 8.5 | 78.29 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 2140 |
Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid | Stiftform | quadratisch |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften