Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-666 |
769-666/003-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 33.60 | - | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 44.70 | + Ummantelung |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 6 |
Nennstrom(A) | 53 | Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.20 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 18.30 | Serie (Steckverbinder) | 769 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften