THT-Stiftleiste, abgewinkelt 769【15-200 Stk. pro Packung】

THT-Stiftleiste, abgewinkelt 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-662/004-000
769-663/004-000
769-664
769-664/004-000
769-665
769-665/004-000
769-666/004-000
769-667
769-667/004-000
769-668/004-000
769-669/004-000
769-670/004-000
769-672
769-673
769-673/004-000
769-675
769-675/004-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

156.85 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2200224.70+ Ummantelung

103.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3100329.70+ Ummantelung

54.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 450423.60-

69.45 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 450434.70+ Ummantelung

69.45 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 550528.6-

80.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 550539.70+ Ummantelung

96.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 650644.70+ Ummantelung

98.59 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 750738.6-

109.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 750749.70+ Ummantelung

76.24 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 825854.70+ Ummantelung

69.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 925959.70+ Ummantelung

76.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10251064.70+ Ummantelung

82.91 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12251263.60-

89.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 13251368.60-

93.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 13251379.70+ Ummantelung

103.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 15251578.60-

67.21 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 15151589.70+ Ummantelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Kontaktabstand(mm) 5 Anzahl der Zeilen 1
Nennstrom(A) 53 Nennspannung(V) 500 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.20
Produktgröße (Länge)(mm) 18.30 Serie (Steckverbinder) 769 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support