Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-663/003-000 |
769-664/003-000 |
769-665/003-000 |
769-667/003-000 |
769-668/003-000 |
769-671/003-000 |
769-672/003-000 |
769-673/003-000 |
769-675/003-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 3 | 29.70 | |
71.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | 4 | 34.70 | ||
82.91 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 39.70 | ||
56.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | 25 | 7 | 49.70 | ||
65.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | 54.70 | |
85.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 11 | 25 | 11 | 69.70 | ||
80.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 74.70 | ||
69.37 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 13 | 15 | 13 | 79.70 | |
69.37 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 15 | 15 | 89.70 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 53 | Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.20 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 18.30 | Serie (Steckverbinder) | 769 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften