Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
184.87 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 36 | 22.20 | 24.70 | + Ummantelung | ||
78.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 3 | 38 | 18.60 | 22.20 | - | ||
136.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 3 | 40 | 22.20 | 29.70 | + Ummantelung | |
84.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 4 | 50 | 4 | 44 | 22.20 | 34.70 | + Ummantelung | |
67.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 46 | 22.20 | 28.6 | - | ||
89.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 48 | 22.20 | 39.70 | + Ummantelung | ||
82.91 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 49 | 22.20 | 39.70 | + Ummantelung | ||
78.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 50 | 22.20 | 33.60 | - | ||
94.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 53 | 22.20 | 38.6 | - | ||
52.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
60.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | 25 | 9 | 53 | 22.20 | 48.6 | - | ||
71.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 9 | 25 | 9 | 53 | 22.20 | 59.70 | + Ummantelung | ||
64.97 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 53 | 22.20 | 53.6 | - | ||
87.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 53 | 22.20 | 64.70 | + Ummantelung | |
71.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | 25 | 11 | 53 | 22.20 | 58.60 | - | ||
78.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 53 | 22.20 | 63.60 | - | ||
102.39 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 53 | 22.20 | 74.70 | + Ummantelung | |
85.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 13 | 25 | 13 | 53 | 22.20 | 68.60 | - | ||
69.37 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 13 | 15 | 13 | 53 | 22.20 | 79.70 | + Ummantelung | |
91.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | 25 | 14 | 53 | 22.20 | 73.60 | - | ||
74.07 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 14 | 15 | 14 | 53 | 22.20 | 84.70 | + Ummantelung | |
98.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 15 | 25 | 15 | 53 | 22.20 | 78.60 | - | ||
69.37 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 15 | 15 | 53 | 22.20 | 89.70 | + Ummantelung |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Länge)(mm) | 18.30 | Serie (Steckverbinder) | 769 |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften