Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 35 | 24.70 | |
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 100 | 3 | 39 | 29.70 | |
80.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 4 | 43 | 34.70 | |
93.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 50 | 5 | 47 | 39.70 | |
67.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 25 | 7 | 53 | 49.70 | |
76.24 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | 53 | 54.70 | |
80.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 9 | 25 | 9 | 53 | 59.70 | |
87.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 53 | 64.70 | |
95.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 25 | 11 | 53 | 69.70 | |
102.39 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 53 | 74.70 | |
69.37 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 15 | 13 | 53 | 79.70 | |
74.07 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 15 | 14 | 53 | 84.70 | |
80.60 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 15 | 15 | 53 | 89.70 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.20 | Produktgröße (Länge)(mm) | 18.30 |
Serie (Steckverbinder) | 769 | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften