Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
736-107/000-016 |
736-415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 49 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 14 | Grün-Gelb | 18 | 24 | 49 | 0.75 | 0.2 | 0.34 | 0.25 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | 16.587 | Parallel (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | |
322.48 € | 21 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | Orange | 12 | 28 | 21 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 5 | 6 | 15 | 30.50 | 21.00 | 77.20 | 34.18 | Schräg (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Anzahl der Zeilen | 2 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 630 | Serie (Steckverbinder) | 736 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | 2-stufiges Terminal | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid 6.6 | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
AWG (min.)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Betätigungsrichtung
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften