1-Leiter-Durchführungsklemmenleiste 731【10-50 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Durchführungsklemmenleiste 731

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
731-132
731-133
731-134
731-135
731-137/048-000
731-138/048-000
731-139/048-000
731-141/048-000
731-142/048-000
731-163
731-165
731-166/048-000
731-167/048-000
731-169/048-000
731-171/048-000
731-172/048-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Breite)
(mm)

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2Grau550225.20

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ------

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Grau525435.20

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5Grau525540.20

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 7Grau525750.20

392.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8Grau525855.20

425.23 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 9Grau525960.20

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ------

218.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 12Grau5101275.20

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3Orange5.0850330.44

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5Orange5.0825540.60

322.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 6Orange5.0825645.68

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 7Orange5.0825750.76

425.23 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 9Orange5.0825960.92

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 11Orange5.08101171.08

534.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 12Orange5.08251276.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 14 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Höhe)(mm) 15.50 Produktgröße (Länge)(mm) 14.30
Serie (Steckverbinder) 731 Anschluss (Komponenten) Wire wrap PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support