Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 18.80 | 19 | codierbar | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 18.80 | 19 | codierbar | ||
626.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | 100 | 3 | 19.00 | 38.70 | codierbar | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 3 | 19.00 | 38.70 | codierbar | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 22.50 | 38.70 | codierbar | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 18.80 | 22.5 | codierbar | ||
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 50 | 4 | 22.50 | 38.70 | codierbar | ||
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 18.80 | 26 | codierbar | ||
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 18.80 | 26 | codierbar | ||
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 18.80 | 26 | codierbar | ||
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 26 | 38.70 | codierbar | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
521.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 50 | 6 | 29.50 | 38.70 | codierbar | ||
554.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 50 | 6 | 29.50 | 38.70 | codierbar | ||
289.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 18.80 | 33 | codierbar | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 18.80 | 33 | codierbar | ||
637.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | 50 | 7 | 33.00 | 43.70 | codierbar | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | 25 | 7 | 18.80 | 33 | codierbar | ||
637.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14 | 50 | 7 | 33.00 | 43.70 | codierbar | ||
290.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 18.80 | 36.5 | + seitlicher Riegel | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 36.50 | 43.70 | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 25 | 8 | 36.50 | 43.70 | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 18 | 25 | 9 | 18.80 | 40 | + seitlicher Riegel | ||
346.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | 25 | 9 | 40.00 | 43.70 | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
296.92 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 10 | 18.80 | 43.5 | + seitlicher Riegel | ||
767.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | 50 | 10 | 43.50 | 43.70 | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 10 | 18.80 | 43.5 | + seitlicher Riegel | ||
767.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 20 | 50 | 10 | 43.50 | 43.70 | + seitlicher Riegel | ||
319.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
323.81 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 22 | 20 | 11 | 18.80 | 47 | + seitlicher Riegel | ||
480.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | 25 | 11 | 47.00 | 48.70 | + seitlicher Riegel | ||
480.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 22 | 25 | 11 | 47.00 | 48.70 | + seitlicher Riegel | ||
346.21 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
352.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 24 | 20 | 12 | 18.80 | 50.5 | + seitlicher Riegel | ||
521.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
352.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | 20 | 12 | 18.80 | 50.5 | + seitlicher Riegel | ||
521.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | 25 | 12 | 48.70 | 50.5 | + seitlicher Riegel | ||
375.35 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 18.80 | 54 | codierbar | ||
375.35 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 18.80 | 54 | codierbar | ||
559.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 25 | 13 | 48.70 | 54 | codierbar | ||
375.35 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 26 | 20 | 13 | 18.80 | 54 | codierbar | ||
559.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 26 | 25 | 13 | 48.70 | 54 | codierbar | ||
453.65 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 28 | 20 | 14 | 18.80 | 57.5 | codierbar | ||
480.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 28 | 20 | 14 | 48.70 | 57.5 | codierbar | ||
480.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 28 | 20 | 14 | 48.70 | 57.5 | codierbar | ||
491.88 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 18.80 | 61 | codierbar | ||
486.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 18.80 | 61 | codierbar | ||
521.01 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 54.20 | 61 | codierbar | ||
486.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 18.80 | 61 | codierbar | ||
521.01 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 30 | 20 | 15 | 54.20 | 61 | codierbar | ||
512.68 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 18.80 | 64.5 | codierbar | ||
519.24 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 18.80 | 64.5 | codierbar | ||
541.11 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 54.20 | 64.5 | codierbar | ||
541.11 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 54.20 | 64.5 | codierbar | ||
246.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 18.80 | 68 | codierbar | ||
246.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 18.80 | 68 | codierbar |
Loading...
Farbe | Schwarz | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Max. Abisolierlänge(mm) | 7 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 16.00 | Serie (Steckverbinder) | 713 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften