1-Leiter-Federleiste, Drücker, Rastfüße 2231【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2231-102/008-000
2231-103/008-000
2231-104/008-000
2231-105/008-000
2231-106/008-000
2231-107/008-000
2231-108/008-000
2231-109/008-000
2231-110/008-000
2231-111/008-000
2231-112/008-000
2231-113/008-000
2231-114/008-000
2231-115/008-000
2231-117/008-000
2231-118/008-000
2231-119/008-000
2231-120/008-000
2231-121/008-000
2231-122/008-000
2231-123/008-000
2231-124/008-000
2231-202/008-000
2231-204/008-000
2231-205/008-000
2231-206/008-000
2231-207/008-000
2231-208/008-000
2231-209/008-000
2231-210/008-000
2231-211/008-000
2231-212/008-000
2231-213/008-000
2231-216/008-000
2231-302/008-000
2231-304/008-000
2231-305/008-000
2231-306/008-000
2231-307/008-000
2231-308/008-000
2231-309/008-000
2231-310/008-000
2231-311/008-000
2231-312/008-000
2231-314/008-000
2231-315/008-000
2231-316/008-000
2231-317/008-000
2231-319/008-000
2231-320/008-000
2231-321/008-000
2231-322/008-000
2231-323/008-000
2231-702/008-000
2231-703/008-000
2231-704/008-000
2231-705/008-000
2231-706/008-000
2231-707/008-000
2231-708/008-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anschluss (Komponenten)

156.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Grau5100232019.5011.5025.6Federkraftklemme

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 3Grau5100332019.5016.5025.6Federkraftklemme

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 4Grau5100432021.5019.5025.6Federkraftklemme

386.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5Grau5100532025.6019.5026.50Federkraftklemme

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 6Grau550632025.6019.5031.50Federkraftklemme

145.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 7Grau525732025.6019.5036.5Federkraftklemme

308.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 8Grau550832025.6019.5041.50Federkraftklemme

346.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 9Grau550932025.6019.5046.50Federkraftklemme

386.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 10Grau5501032025.6019.5051.5Federkraftklemme

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Grau5251132025.6019.5056.50Federkraftklemme

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 12Grau5251232025.6019.5061.50Federkraftklemme

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 13Grau5251332025.6019.5066.50Federkraftklemme

268.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 14Grau5251432025.6019.5071.50Federkraftklemme

290.20 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 15Grau5251532025.6019.5076.50Federkraftklemme

330.53 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 17Grau5251732025.6019.5086.50Federkraftklemme

346.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 18Grau5251832025.6019.5091.50Federkraftklemme

162.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 19Grau5101932025.6019.5096.50Federkraftklemme

168.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 20Grau5102032025.6019.50101.50Federkraftklemme

179.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 21Grau5102132025.6019.50106.50Federkraftklemme

184.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 22Grau5102232025.6019.50111.50Federkraftklemme

196.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 23Grau5102332025.6019.50116.50Federkraftklemme

201.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 24Grau5102432025.6019.50121.50Federkraftklemme

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Grau7.5100263019.5014.0025.6Federkraftklemme

179.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 4Grau7.550463025.6019.5029.00Federkraftklemme

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 5Grau7.550563025.6019.5036.5Federkraftklemme

240.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 6Grau7.550663025.6019.5044Federkraftklemme

285.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 7Grau7.550763025.6019.5051.5Federkraftklemme

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 8Grau7.525863025.6019.5059.00Federkraftklemme

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Grau7.525963025.6019.5066.50Federkraftklemme

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Grau7.5251063025.6019.5074.00Federkraftklemme

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 11Grau7.5251163025.6019.5081.50Federkraftklemme

240.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12Grau7.5251263025.6019.5089.00Federkraftklemme

117.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 29 Arbeitstage 13Grau7.5101363025.6019.5096.50Federkraftklemme

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 16Grau7.5101663025.6019.50119.00Federkraftklemme

156.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2Orange5.08100232019.5011.6625.6Drucken

370.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage ----------

464.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 5Orange5.08100532025.6019.5026.9Federkraftklemme

278.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 6Orange5.0850632025.6019.5031.98Federkraftklemme

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 7Orange5.0850732025.6019.5037.06Federkraftklemme

377.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 8Orange5.0850832025.6019.5042.14Federkraftklemme

420.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 9Orange5.0850932025.6019.5047.22Federkraftklemme

468.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 10Orange5.08501032025.6019.5052.30Federkraftklemme

256.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 11Orange5.08251132025.6019.5057.38Federkraftklemme

278.76 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 12Orange5.08251232025.6019.5062.46Federkraftklemme

326.84 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 14Orange5.08251432025.6019.5072.62Federkraftklemme

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 15Orange5.08251532025.6019.5077.70Federkraftklemme

377.13 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 16Orange5.08251632025.6019.5082.78Federkraftklemme

398.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 17Orange5.08251732025.6019.5087.86Federkraftklemme

180.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 19Orange5.08101932025.6019.5098.02Federkraftklemme

185.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 20Orange5.08102032025.6019.50103.10Federkraftklemme

196.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 21Orange5.08102132025.6019.50108.18Federkraftklemme

207.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 22Orange5.08102232025.6019.50113.26Federkraftklemme

218.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 23Orange5.08102332025.6019.50118.34Federkraftklemme

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 2Orange7.62100263019.5014.1225.6Federkraftklemme

294.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3Orange7.62100363021.7419.5025.6Federkraftklemme

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 4Orange7.6250463025.6019.5029.36Federkraftklemme

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 5Orange7.6250563025.6019.5036.98Federkraftklemme

294.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 6Orange7.6250663025.6019.5044.60Federkraftklemme

344.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage 7Orange7.6250763025.6019.5052.22Federkraftklemme

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 8Orange7.6225863025.6019.5059.84Federkraftklemme

Loading...

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 24 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.2 Max. Abisolierlänge(mm) 11 Anzahl der Zeilen 1
Nennstrom(A) 15 Serie (Steckverbinder) 2231 Steckverbindereigenschaften + Schnappspitzen
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF)
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Industrieprodukte Ja

Technischer Support