1-Leiter-Federleiste, Rastfüße 231【10-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, Rastfüße 231

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-107/008-045
231-113/031-000
231-115/008-047/035-000
231-118/008-000
231-119/008-000
231-123/008-000
231-202/008-000
231-205/008-000
231-207/008-000
231-208/008-000
231-211/008-000
231-213/008-000
231-216/008-000
231-302/008-000
231-313/008-000
231-314/008-000
231-316/008-000
231-317/008-000
231-318/008-000
231-319/008-000
231-321/008-000
231-322/008-000
231-323/008-000
231-324/008-000
231-702/008-000
231-703/008-000
231-704/008-000
231-705/008-000
231-706/008-000
231-707/008-000
231-708/008-000
231-709/008-000
231-710/008-000
231-711/008-000
231-712/008-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung Steckertyp Kontaktmaterial Dämmaterial

140.04 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 7Grau525--71532026.5018.8036.5Federkraftklemme--Buchse geradeKathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage ------------------

141.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 15Grau510--151532061.5018.8076.50Federkraftklemme--Buchse geradeKathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)

296.92 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 18Grau525--181532026.5018.8091.50Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 19Grau510--191532026.5018.8096.50Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 23Grau510--231532026.5018.80116.50Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)

156.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Grau7.5100--2-63018.8014.0026.45Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

190.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5Grau7.550--5-63026.4518.8036.5Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 7Grau7.550--7-63026.4518.8051.5Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

145.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 8Grau7.525--8-63026.4518.8059.00Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 11Grau7.525--11-63026.4518.8081.50Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

91.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 13Grau7.510--13-63026.4518.8096.50Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

117.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 16Grau7.510--16-63026.4518.80119.00Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Stecker geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

151.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Orange5.08100+85-6021632018.8011.6626.45DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKupferlegierungPolyamid 6.6

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 13Orange5.0825+85-6013-32018.802.5426.45DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 14Orange5.0825+85-6014-32026.4518.8072.62DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 16Orange5.0825+85-6016-32026.4518.8082.78DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

280.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 17Orange5.0825+85-6017-32026.4518.8087.86DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 18Orange5.0810+85-6018-32026.4518.8092.94DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 19Orange5.0810+85-6019-32026.4518.8098.02DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 21Orange5.0810+85-6021-32026.4518.80108.18DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

151.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 22Orange5.0810+85-6022-32026.4518.80113.26DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 23Orange5.0810+85-6023-32026.4518.80118.34DruckencodierbarParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeCu-LegierungPolyamid 6.6

162.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage ------------------

156.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Orange7.62100--2-63018.8014.2026.45Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3Orange7.62100--3-63021.8214.3026.45Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 4Orange7.6250--4-63026.4518.8029.44Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

190.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 5Orange7.6250--5-63026.4518.8037.06Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 6Orange7.6250--6-63026.4518.8044.68Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 7Orange7.6250--7-63026.4518.8052.30Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

145.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 8Orange7.6225--8-63026.4518.8059.92Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

162.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 9Orange7.6225--9-63026.4518.8067.54Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10Orange7.6225--10-63026.4518.8075.16Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 11Orange7.6225--11-63026.4518.8082.78Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

207.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 12Orange7.6225--12-63026.4518.8090.40Federkraftklemme+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)Buchse geradeKathodenkupferPolyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Serie (Steckverbinder) 231 Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktfläche Verzinnt
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Industrieprodukte Ja

Technischer Support