Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 6 | 5 | 50 | 6 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | |
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 5 | 50 | 7 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | |
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 8 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 41.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
397.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | 5 | 50 | 9 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 46.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
278.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 12 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 61.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | |
322.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | 5 | 25 | 14 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 71.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 5 | 25 | 16 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
442.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | 5 | 25 | 20 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 101.50 | codierbar | Kupferlegierung | PA 66 | ||
184.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | 7.5 | 100 | 2 | 15 | 630 | 19.50 | 14.00 | 25.6 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 15 | 630 | 21.50 | 19.50 | 25.6 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 7.5 | 50 | 4 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.00 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 50 | 5 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | |
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 6 | 7.5 | 50 | 6 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | |
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 50 | 7 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | 7.5 | 25 | 8 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.00 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 7.5 | 25 | 9 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | |
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 25 | 10 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 74.00 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
105.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | ||
289.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | 7.5 | 25 | 12 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 89.00 | + Ummantelung | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) |
Loading...
Farbe | Hellgrau | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Max. Abisolierlänge(mm) | 11 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Serie (Steckverbinder) | 2721 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Kontaktmaterial
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften