Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 5 | 100 | 2 | 16 | 630 | 18.80 | 11.50 | 26.45 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 5 | 100 | 3 | 16 | 630 | 18.80 | 16.50 | 26.45 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
285.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 5 | 100 | 3 | 16 | 630 | 18.80 | 16.50 | 26.45 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 100 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 50 | 4 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 36.60 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
398.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 100 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | |
312.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 100 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + Schnappspitzen | - | Buchse gerade | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 5 | 100 | 5 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 26.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 5 | 50 | 5 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 41.6 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 5 | 50 | 6 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 31.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 5 | 50 | 7 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 36.5 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 5 | 50 | 8 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 41.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 5 | 50 | 8 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 56.60 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 5 | 50 | 9 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 46.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 5 | 50 | 10 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 51.5 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 5 | 25 | 12 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 61.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 13 | - | 5 | 25 | 13 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 66.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 5 | 10 | 16 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 81.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 5 | 10 | 20 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 101.50 | + Schnappspitzen | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 5 | 100 | 2 | 16 | 630 | 17.60 | 11.50 | 27.25 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse gerade | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 5 | 50 | 4 | 15 | 300 | 21.50 | 17.60 | 27.25 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 5 | 50 | 5 | 15 | 300 | 26.50 | 17.60 | 27.25 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
109.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 5 | 25 | 6 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 31.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 5 | 50 | 7 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 36.5 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 5 | 50 | 9 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 46.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
357.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 5 | 50 | 10 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 51.5 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 11 | Hellgrau | 5 | 25 | 11 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 56.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 5 | 25 | 12 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 31.80 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | - | 5 | 25 | 13 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 66.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
107.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 15 | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 76.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
285.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 5 | 25 | 16 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 35.80 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | Hellgrau | 5 | 10 | 20 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 101.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 7.5 | 100 | 3 | 15 | 300 | 21.50 | 17.60 | 27.25 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
162.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 7.5 | 50 | 4 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 29.00 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 7.5 | 50 | 5 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 36.5 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 7.5 | 50 | 6 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 44 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
134.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 7 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 51.5 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 8 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 59.00 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 9 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 66.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 10 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 74.00 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 11 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 81.50 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 7.5 | 25 | 12 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 89.00 | + Schnappspitzen | Schräg (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Max. Abisolierlänge(mm) | 9 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Serie (Steckverbinder) | 721 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften