1-Leiter-Federleiste, Rastfüße 734【25-200 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, Rastfüße 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-102/008-000
734-104/008-000
734-105/008-000
734-106/008-000
734-107/008-000
734-109/008-000
734-110/008-000
734-111/008-000
734-112/008-000
734-113/008-000
734-116/008-000
734-118/008-000
734-124/008-000
734-203
734-203/008-000
734-204/008-000
734-205/008-000
734-208/008-000
734-209
734-209/008-000
734-210/008-000
734-212/008-000
734-214/008-000
734-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 2-3.50200218.609.2018.90-Parallel (zur Leiterplatte)

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4Hellgrau3.50100418.6016.2018.90-Parallel (zur Leiterplatte)

341.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5-3.50100518.9018.6019.70-Parallel (zur Leiterplatte)

402.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6-3.50100618.9018.6023.2-Parallel (zur Leiterplatte)

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 7-3.5050718.9018.6026.70-Parallel (zur Leiterplatte)

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 9-3.5050918.908.933.70-Parallel (zur Leiterplatte)

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 10Hellgrau3.50501018.9018.6037.20-Parallel (zur Leiterplatte)

352.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 11-3.50501118.9018.6040.70-Parallel (zur Leiterplatte)

379.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 12-3.50501218.9018.6044.20-Parallel (zur Leiterplatte)

413.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 13-3.50501318.9018.6047.70-Parallel (zur Leiterplatte)

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 16Hellgrau3.50251618.9018.6058.2-Parallel (zur Leiterplatte)

280.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 18-3.50251818.9018.6065.20-Parallel (zur Leiterplatte)

375.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 24-3.50252418.9018.6086.2-Parallel (zur Leiterplatte)

442.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 3Orange3.81200313.6313.4018.6--

442.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 3-3.81200317.9013.6318.6+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 4Orange3.81100417.9017.4418.6+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

341.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5-3.81100518.6017.9021.25+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

263.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 8-3.8150818.6017.9032.68+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 9Orange3.8150918.6013.4036.49--

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 9-3.8150918.6017.9036.49+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 10-3.81501018.6017.9040.30+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

379.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 12-3.81501218.6017.9047.92+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

442.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 14-3.81501418.6017.9055.54+ SchnappspitzenParallel (zur Leiterplatte)

312.60 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 20Orange3.81252018.6013.4078.40--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 14 AWG (min.) 28 Querschnitt (max.)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 7 Anzahl der Zeilen 1
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 300 Serie (Steckverbinder) 734
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Steckertyp Buchse gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Industrieprodukte Ja

Technischer Support