Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2091-1502/002-000 |
2091-1504/002-000 |
2091-1506/002-000 |
2091-1508/002-000 |
2091-1522/002-000 |
2091-1524/002-000 |
2091-1526/002-000 |
2091-1528/002-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 15.9 | 9.00 | 44 | ||
379.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 100 | 4 | 16.00 | 15.90 | 44 | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 23.00 | 15.90 | 47 | ||
397.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 30.00 | 15.90 | 47 | ||
442.57 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 15.9 | 9.00 | 28 | ||
700.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 16.00 | 15.90 | 28 | ||
577.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 23.00 | 15.90 | 28 | ||
767.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 28.00 | 15.90 | 30.00 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 9 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 2091 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckverbindereigenschaften | + Riemengriff | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker, waagrechte Montage |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften