Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2091-1522/020-000 |
2091-1524/020-000 |
2091-1526/020-000 |
2091-1528/020-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 20.40 | 9.00 | 28 | ||
767.51 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 20.40 | 16.00 | 28 | ||
577.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 23.00 | 20.40 | 28 | ||
767.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 28.00 | 20.40 | 30.00 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 9 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 2091 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckverbindereigenschaften | + Schnappspitzen | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker, waagrechte Montage |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften